メジャーリングツールセット

メジャーリングツールセット
通常単価:
56,840
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・ダイアル付ノギス…最小目盛:0.02mm、最大測定値:150mm
・デバイダー…全長:193mm
・センターパンチ…全長:100mm
・直尺…測定目盛:150mm
・直角定規…測定目盛:150mm
・JAN:4518340346550

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA725EX-3

型番
EA725EX-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

56,840円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

メジャーリングツールセットの型番EA725EX-3のページです。
型番EA725EX-3に関する仕様情報を記載しております。

EA725EX-3で型番確定

メジャーリングツールセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)