0-100mm マイクロメーター(替アンビル式)

0-100mm マイクロメーター(替アンビル式)
通常単価:
26,125
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・測定範囲…0/100mm
・最小目盛…0.01mm
・最大誤差…5μm
・サイズ…A:107mm、B:59mm、C:8mm、D:18mm
・重量…380g
・材質…フレーム:炭素鋼、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
・付属品…替アンビル×4本、基準棒×3本(25、50、75mm)
・アンビルを交換することで、本体の測定範囲を広くします。
・マイクロメーターヘッドのストローク:25mm
・測定面は超硬チップ付
・定圧装置付
・JAN:4548745579253

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA725EH-31

型番
EA725EH-31
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

26,125円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

0-100mm マイクロメーター(替アンビル式)の型番EA725EH-31のページです。
型番EA725EH-31に関する仕様情報を記載しております。

EA725EH-31で型番確定

0-100mm マイクロメーター(替アンビル式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)