0- 25mm 1/1000マイクロメーター(デジタル)

0- 25mm 1/1000マイクロメーター(デジタル)
通常単価:
38,998
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・最小目盛…本体:0.001mm、デジタル:0.01mm
・デジタル表示機能付
・ラチェットストップ付
・スピンドル径…6.35mm
・測定範囲…0/25mm
・JAN:4518340228191

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA725EB-1

型番
EA725EB-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

38,998円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

0- 25mm 1/1000マイクロメーター(デジタル)の型番EA725EB-1のページです。
型番EA725EB-1に関する仕様情報を記載しております。

EA725EB-1で型番確定

0- 25mm 1/1000マイクロメーター(デジタル)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)