800x300mm ノギス(微調整付)

800x300mm ノギス(微調整付)
通常単価:
111,150
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・最小目盛…0.05mm
・ステンレス製(クロムメッキ)
・微調整送り付
・木箱入
・測定範囲(mm)…800
・ジョウ長さ(mm)…300
・精度(μm)…±110
・JAN:4518340803244

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA725BE-43

型番
EA725BE-43
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

111,150円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

800x300mm ノギス(微調整付)の型番EA725BE-43のページです。
型番EA725BE-43に関する仕様情報を記載しております。

EA725BE-43で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)