210x430mm 平面ミラー(樹脂製)

210x430mm 平面ミラー(樹脂製)

通常単価:
3,969
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・室内専用
・鏡面材質…PETフィルム、耐衝撃性スチロール樹脂
・軽くて割れない鏡です。
・粘着剤を使わない特殊吸着シートを使用しているので壁を傷めません。(ターポリン基材+アクリル系吸着基材)
・サイズ(mm)…210×430×2
・重量…235g
・JAN:4518340527751

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

3,969

型番 : EA724YC-3
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 3,969

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

210x430mm 平面ミラー(樹脂製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)