(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

175x140mm/0.72-3.0m 点検ミラー(絶縁型)

175x140mm/0.72-3.0m 点検ミラー(絶縁型)
通常単価:
24,222
通常出荷日:
2日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・グラスファイバー製
・ポール長…716/3000mm
・重量…700g
・ミラー(175×140mm)は凹面ですから点検箇所が大きくよく見えます。(拡大鏡)
・ジョイントはゴム製です。
・高度の絶縁体です。
・電気絶縁特性…乾燥時耐電圧:電極間30cmで7万5千ボルトの耐電圧試験に合格しています。
・本体表面には撥水性を高める特殊塗料をコーティングしてあります。
・JAN:4548745551259

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA724HC-3

型番
EA724HC-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,222円

1個

2日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

175x140mm/0.72-3.0m 点検ミラー(絶縁型)の型番EA724HC-3のページです。
型番EA724HC-3に関する仕様情報を記載しております。

EA724HC-3で型番確定

175x140mm/0.72-3.0m 点検ミラー(絶縁型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)