(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

140x290mm 大型点検ミラー(LEDライト・キャスター付)

140x290mm 大型点検ミラー(LEDライト・キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,693円
税込単価
37,062円

【商品仕様】・警備・防犯等における車輌下の検査・点検用・ミラーサイズ…140×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    点検鏡
  • キャスターサイズ:
    φ40×17mm、自在キャスター
  • ポール長:
    600~1,000mm
  • ミラーサイズ:
    140×290mm
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)
  • 倍率:
    等倍
  • 光源:
    白色LED27個
  • 材質:
    ミラー:ガラス、ミラー受:スチール、ポール:アルミ、キャスター:ゴム
  • 重量:
    1.9kg

型番

EA724BB-21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724BB-21

1個

33,693( 37,062円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・警備・防犯等における車輌下の検査・点検用
・ミラーサイズ…140×290mm
・ポール長…600/1,000mm
・キャスターサイズ…直径40×17mm、自在キャスター
・重量…1.9kg
・光源…白色LED27個
・電源…単3電池4本(付属)
・材質…ミラー:ガラス、ミラー受:スチール、ポール:アルミ、キャスター:ゴム
・JAN:4548745074512

カタログ

 

Loading...

EA724BB-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

140x290mm 大型点検ミラー(LEDライト・キャスター付)の型番EA724BB-21のページです。
型番EA724BB-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

140x290mm 大型点検ミラー(LEDライト・キャスター付)

140x290mm 大型点検ミラー(LEDライト・キャスター付)

    75x100mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)

    75x100mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)

      75x110mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)

      75x110mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)

        点検ミラー(伸縮/LED付)

        点検ミラー(伸縮/LED付)

          100x130mm/1.3-3.0m 点検ミラー(伸縮型)

          100x130mm/1.3-3.0m 点検ミラー(伸縮型)

            220×230mm/770~2240mm点検ミラー(伸縮型)EA724GC-37

            220×230mm/770~2240mm点検ミラー(伸縮型)EA724GC-37

              100x 75mm/140-730mm 点検ミラー(ステンレス製)

              100x 75mm/140-730mm 点検ミラー(ステンレス製)

                100x72/398-1465mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

                100x72/398-1465mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

                  ルーペ(LEDライト付)

                  ルーペ(LEDライト付)

                    50x40mm/200-1380mm 点検ミラー(伸縮型)

                    50x40mm/200-1380mm 点検ミラー(伸縮型)

                      ルーペ(ライト付)

                      ルーペ(ライト付)

                        70x110mm/220-1100mm 点検ミラー(伸縮型)

                        70x110mm/220-1100mm 点検ミラー(伸縮型)

                          51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)

                          51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 33,693円 19,144円 19,144円 3,440円 12,107円 18,190円 4,669円 8,919円 9,634円 6,119円 4,910円 9,273円 3,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 手持ちルーペ 点検鏡 手持ちルーペ 点検鏡 点検鏡
                            キャスターサイズ φ40×17mm、自在キャスター - - - - - - - - - - - -
                            ポール長 600~1,000mm 600~1000mm 600~1000mm - 1,300~3,000mm 770~2240mm(4段階伸縮) - - - - - - -
                            ミラーサイズ 140×290mm 75×100mm 75×110mm 46×67mm 100×130mm 220×230mm 100×75×0.4mm - - 50×40mm(拡大ミラー) - 110×70mm 51×76mm
                            電源 単3電池×4本(付属) 単3電池2本(付属) 単3電池2本(付属) CR2032×2個(付属) - - - 単4電池×1本(付属) 単3電池×2本(付属) - 単2電池2本(別売) - -

                            140x290mm 大型点検ミラー(LEDライト・キャスター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました