10- 50Nm 1/2"sq トルクレンチ

10- 50Nm 1/2"sq トルクレンチ
通常単価:
32,965
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・差込角…1/2"
・トルク範囲…10/50N・m
・最小目盛…0.5N・m
・サイズ…L:337mm、B:33mm、H:13.7mm
・重量…800g
・小判形
・ラチェット部は左右切替式
・ギア数…36
・12.7sq.のコンパクトで使いやすいタイプです。
・測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
・独自のプレセット機構ですので、測定トルク値の設定は端数値まで正確かつ容易に行なえます。
・測定値設定後のロック機能付です。
・設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
・設定トルクに達すると手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締付け完了が確認できます。目盛りが読めない作業個所で効果を発揮します。
・測定方向は右方向(時計回り)のみです。
・グリップ形状は、握り感が良く、耐久性に優れた材質を採用した新しいデザインです。
・ラチェットヘッドは耐久性に優れた小判形ヘッド(歯数36枚)を採用。プッシュボタンを操作しないとソケットが外れないユニオン機構付きです。
・ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度が保てます。
・保管に便利な丈夫な樹脂ケース入りです。
・ラチェットヘッド部はリペアキットを設定しています。
・JAN:4548745928334

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA723JE-41

型番
EA723JE-41
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32,965円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

10- 50Nm 1/2"sq トルクレンチの型番EA723JE-41のページです。
型番EA723JE-41に関する仕様情報を記載しております。

EA723JE-41で型番確定