5- 25Nm 3/8"sq トルクレンチ

5- 25Nm 3/8"sq トルクレンチ

通常単価:
33,700
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・トルク範囲…5/25N・m
・最小目盛…0.1N・m
・サイズ…L:278mm、B:22mm、H:10mm
・重量…300g
・小判形
・ラチェット部は左右切替式
・ギア数…36
・小型エンジン等に最適です。
・測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
・独自のプレセット機構ですので、測定トルク値の設定は端数値まで正確かつ容易に行なえます。
・測定値設定後のロック機能付です。
・設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
・設定トルクに達すると手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締付け完了が確認できます。目盛りが読めない作業個所で効果を発揮します。
・測定方向は右方向(時計回り)のみです。
・グリップ形状は、握り感が良く、耐久性に優れた材質を採用した新しいデザインです。
・ラチェットヘッドは耐久性に優れた小判形ヘッド(歯数36枚)を採用。プッシュボタンを操作しないとソケットが外れないユニオン機構付きです。
・ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度が保てます。
・保管に便利な丈夫な樹脂ケース入りです。
・ラチェットヘッド部はリペアキットを設定しています。
・JAN:4548745927252

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

33,700

型番 : EA723JE-31
通常出荷日 1日目
通常単価 33,700

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)