40-200Nm 1/2"sq デジタルトルクレンチ

40-200Nm 1/2"sq デジタルトルクレンチ
通常単価:
39,710
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・最大5件のデータを記憶できます。
・締付トルクを光と音でチェック
・左右両方向測定
・精度…±3%(普通トルク)、±4%(小トルク)
・電源…リチウム電池(CR2354×1)
・内蔵のパワーセンサーによって作業姿勢を選ばずに高精度なトルク測定を実現。
・差込角…1/2"
・トルク範囲…40/200N・m
・最小目盛…0.2N・m
・全長…580mm
・ケース付
・検査成績表付き
・JAN:4548745230888

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA723J-43A

型番
EA723J-43A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

39,710円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

40-200Nm 1/2"sq デジタルトルクレンチの型番EA723J-43Aのページです。
型番EA723J-43Aに関する仕様情報を記載しております。

EA723J-43Aで型番確定

40-200Nm 1/2"sq デジタルトルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)