2-30Nm 3/8"sq [デジタル]トルクレンチ

2-30Nm 3/8"sq [デジタル]トルクレンチ
通常単価:
28,500
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・トルク測定範囲…2/30N・m
・最小目盛…0.02N・m
・全長…211mm
・サイズ…B:22mm、L:211mm、
T1:10mm、T2:36mm
・重量…330g
・専用樹脂ケース(小)付きです。
(ケースサイズ:W268×D107×H57)
・測定精度…±3%(普通トルク)、±4%(小トルク)
トルク測定範囲内で2/2.98N・m:右ねじ、左ねじ±12%+1digit
3/5.98N・m:右ねじ、左ねじ±8%+1digit
6/30N・m:右ねじ、左ねじ±4%+1digit
digit=最小表示単位)
・測定方向…右ねじ、左ねじ
・測定単位…N・m
(切替での換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)
・電源…リチウム電池(CR2354×1)(付属)
・最大5件のデータを記憶できます。
・設定…トルク数プレセットモード5件、
合否判定モード1件
・締付トルクを光と音でチェック
・内臓のパワーセンサーによって作業姿勢を選ばずに高精度なトルク測定を実現
・オートオフ…約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
・検査成績表付き
・JAN:4548745924992

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA723J-36

型番
EA723J-36
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,500円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

2-30Nm 3/8"sq [デジタル]トルクレンチの型番EA723J-36のページです。
型番EA723J-36に関する仕様情報を記載しております。

EA723J-36で型番確定

2-30Nm 3/8"sq [デジタル]トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)