6-406cN.m [リミット]トルクドライバー(緑)

6-406cN.m [リミット]トルクドライバー(緑)

通常単価:
11,499
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
・【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
・精度…±6%
・差込タイプ…1/4"四角オス
・トルク設定範囲(cN・m)…6/406
・カラー…グリーン
・全長(mm)…159
・JAN:4518340826908

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

11,499

型番 : EA723HH-27
通常出荷日 1日目
通常単価 11,499

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

6-406cN.m [リミット]トルクドライバー(緑)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)