2-135cN.m [リミット]トルクドライバー(緑)

2-135cN.m [リミット]トルクドライバー(緑)
通常単価:
9,948
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
・【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
・精度…±6%
・差込タイプ…1/4"四角オス
・トルク設定範囲(cN・m)…2/135
・カラー…グリーン
・全長(mm)…143
・JAN:4518340826861

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA723HH-23

型番
EA723HH-23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,948円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

2-135cN.m [リミット]トルクドライバー(緑)の型番EA723HH-23のページです。
型番EA723HH-23に関する仕様情報を記載しております。

EA723HH-23で型番確定

2-135cN.m [リミット]トルクドライバー(緑)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)