30m 測量ロープ

30m 測量ロープ
通常単価:
2,810
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・仕様…ロープのみ
・全長…30m
・幅…6.3mm
・厚み…2mm
・重量…0.55kg
・材質…ガラス繊維
・山林、水面、港湾などの測量に。
・JAN:4548745754285

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA720MA-31

型番
EA720MA-31
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,810円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

30m 測量ロープの型番EA720MA-31のページです。
型番EA720MA-31に関する仕様情報を記載しております。

EA720MA-31で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)