測量ロープ用リール

測量ロープ用リール
通常単価:
13,200
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・仕様…リールのみ
・サイズ…260(W)×230(D)×265(H)mm
・重量…2.5kg
・山林、水面、港湾などの測量に。
・JAN:4548745754315

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA720MA-30

型番
EA720MA-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,200円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

測量ロープ用リールの型番EA720MA-30のページです。
型番EA720MA-30に関する仕様情報を記載しております。

EA720MA-30で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)