13mmx 50m 巻 尺(ステンレステープ)

13mmx 50m 巻 尺(ステンレステープ)
通常単価:
14,820
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・全長…50m
・幅…13mm
・測定開始位置…B
・重量…1276g
・材質…テープ:ステンレス、
ボディー:プラスチック
・耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
・ハンドルを左右に付け換えができます。
・JAN:4548745765359

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA720LJ-50

型番
EA720LJ-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,820円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

13mmx 50m 巻 尺(ステンレステープ)の型番EA720LJ-50のページです。
型番EA720LJ-50に関する仕様情報を記載しております。

EA720LJ-50で型番確定

13mmx 50m 巻 尺(ステンレステープ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)