25mmx5.5m メジャー

25mmx5.5m メジャー
通常単価:
3,304
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・JIS1級品
・両面目盛付
・全長…5.5m
・幅…25mm
・重量…330g
・材質…バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
・455mmピッチスタッドマーク付
・0点補正移動爪
・爪飛び防止用プロテクター付
・強度に焼き爪仕様
・フックガードバンパー
・衝撃吸収力に優れたバンパー付アーマードケース
・ショックアブソーバー付
・大型ベルト掛け付
・ストラップ付
・JAN:4548745590487

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA720JJ-5.5B

型番
EA720JJ-5.5B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,304円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

25mmx5.5m メジャーの型番EA720JJ-5.5Bのページです。
型番EA720JJ-5.5Bに関する仕様情報を記載しております。

EA720JJ-5.5Bで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)