25mmx 10m メジャー(ナイロンコート)

25mmx 10m メジャー(ナイロンコート)
通常単価:
3,669
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・ベルトクリップ式
・JIS1級
・両面目盛
・全長…10m
・幅…25mm
・重量…580g
・材質…テープ・バネ:スチール、
ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー
・高耐久シリカコート
・455mmピッチスタッドマーク付
・4点鋲
・強度アップ耐久爪
・爪飛び防止エラストマーダンパー
・ショックアブソーバー付
・大型ベルト掛け付
・操作性の良いショートストロークストッパーで
従来の1/2の操作でしっかりテープを止めます。
・手のひらにジャストフィットするアーチ型ケース。
・ストッパー付
・JAN:4548745915006

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA720CT-220

型番
EA720CT-220
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,669円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

25mmx 10m メジャー(ナイロンコート)の型番EA720CT-220のページです。
型番EA720CT-220に関する仕様情報を記載しております。

EA720CT-220で型番確定

25mmx 10m メジャー(ナイロンコート)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)