150x100mm スクエアー・台付(1級・焼入)

150x100mm スクエアー・台付(1級・焼入)
通常単価:
17,983
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・焼きが入っており、硬度HS60°以上
・一般工作用厳密精度は保持できません。
・直角度…〔±10+L/20〕μm
・材質…軟鋼製
・内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上
・サイズ(mm)…150×100
・JAN:4518340670839

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA719AJ-5

型番
EA719AJ-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

17,983円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

150x100mm スクエアー・台付(1級・焼入)の型番EA719AJ-5のページです。
型番EA719AJ-5に関する仕様情報を記載しております。

EA719AJ-5で型番確定

150x100mm スクエアー・台付(1級・焼入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)