75mm スクエアー・精密型マスター

75mm スクエアー・精密型マスター
通常単価:
19,599
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・直角出しに
・精度…0.0025mm/150mm
・サイズ:A…75mm
・サイズ:B…60mm
・JAN:4518340346338

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA719AA-75

型番
EA719AA-75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,599円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

75mm スクエアー・精密型マスターの型番EA719AA-75のページです。
型番EA719AA-75に関する仕様情報を記載しております。

EA719AA-75で型番確定

75mm スクエアー・精密型マスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)