15kg( 0.5g) 卓上型はかり

15kg( 0.5g) 卓上型はかり
通常単価:
48,925
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・秤量…15kg
・最小目盛…0.5g
・電源…ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー
・個数計最大計数…3000個
・表示…重量、個数、%、チェック、チェック個数、チェック%、累積、動物
・機能…データホールド、床下計量、RS232C出力
・載皿サイズ…300(W)×225(D)mm
・サイズ…311(W)×327(D)×117(H)mm
・重量…4.2kg
・内蔵ブザー、LED(黄・緑・赤)表示搭載
・床下計量フック付
※チェック機能…上限値・下限値を設定し、計量物が上下限値の範囲内・外にあるかをチェックする機能
・JAN:4518340927049

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA715EH-15

型番
EA715EH-15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

48,925円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

15kg( 0.5g) 卓上型はかりの型番EA715EH-15のページです。
型番EA715EH-15に関する仕様情報を記載しております。

EA715EH-15で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)