5.0kg(5.0g) デジタルはかり (型番リスト)

5.0kg(5.0g) デジタルはかり
通常単価:
7,505
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・電源…単1電池×4本(別売)
・載皿サイズ…230(W)×190(D)mm
・重量…1.9kg
・秤量…5000g
・最小目盛…5g
・計量範囲…50g/5000g
・JAN:4548745171976

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA715CF-5

型番
EA715CF-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,505円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

5.0kg(5.0g) デジタルはかりの型番EA715CF-5のページです。
型番EA715CF-5に関する仕様情報を記載しております。

EA715CF-5で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)