12kg( 5g) デジタルはかり

12kg( 5g) デジタルはかり
通常単価:
7,505
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・電源…単1電池×4本(別売)、
またはACアダプタ(別売)
・載皿サイズ…230×190mm
・重量…1.9kg
・サイズ…265(W)×250(D)×106(H)mm
・左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。
・秤量…12kg
・最小目盛…5g
・風袋引き機能
・JAN:4548745364484

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA715CF-120

型番
EA715CF-120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,505円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

12kg( 5g) デジタルはかりの型番EA715CF-120のページです。
型番EA715CF-120に関する仕様情報を記載しております。

EA715CF-120で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)