150g(0.1g) コンパクトスケール

150g(0.1g) コンパクトスケール
通常単価:
4,274
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・ひょう量…150g
・最小表示…0.1g
・計量範囲…0.2g/150g
・繰り返し性
(標準偏差)…0.1g
・直線性…±0.2g
・動作環境…5℃/40℃、85%R.H.以下
(結露しないこと)
・表示…7セグメントLCD
(文字高約12.8mm)、
バックライト付
・電源…単4形乾電池×2本(付属)
・計量皿サイズ…60(W)×65(D)mm
・外形サイズ…本体:65(W)×100(D)×21(H)mm
(保護カバー除く)、
カバー取付時:69(W)×104(D)×24(H)mm
・重量…約95g(乾電池除く)
・付属品…取扱説明書、分銅(100g)、
動作確認用乾電池×2本
・取引・証明以外用
・持ち運びに便利なポケットサイズ
・<長寿命>
単4形乾電池2本で約100時間使用可能
(アルカリ乾電池、バックライトオン)
・バックライト、オートパワーオフ、風袋引き機能付
・計量皿としても使える保護カバー付
(計量皿として使う場合はカバーを裏返して使用してください)
・精度確認用校正用分銅付
・実験や研究の教材に。彫金等ハンドメイドに。
調理、配合に。
・JAN:4548745680867

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA715A-3A

型番
EA715A-3A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,274円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

150g(0.1g) コンパクトスケールの型番EA715A-3Aのページです。
型番EA715A-3Aに関する仕様情報を記載しております。

EA715A-3Aで型番確定

150g(0.1g) コンパクトスケールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)