ミニクランプメーター

ミニクランプメーター
通常単価:
17,860
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・測定機能…交直電流(クランプ式)
・表示…3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付
・測定範囲…0/20A/200A(分解能10mA)
・最大測定導体径…30mm
・電源…LR-44又はSR-44×2個
・サイズ…48(W)×20(D)×146(H)mm
・重量…100g
・ケース付
・JAN:4518340064737

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA708SB

型番
EA708SB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

17,860円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ミニクランプメーターの型番EA708SBのページです。
型番EA708SBに関する仕様情報を記載しております。

EA708SBで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)