クランプメーター(デジタル・リーク)

クランプメーター(デジタル・リーク)
通常単価:
107,999
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・測定項目…基準電圧、交流電流(mA・A、lo)、抵抗分漏洩電流(lor)、絶縁抵抗(演算値)
・測定範囲…
基準電圧:600V
交流電流(mA・A):99.99mA/999.9mA、
99.99A/500A
交流電流(lo):99.99mA/999.9mA
抵抗分漏洩電流(Ior)単相:0.00mA/99.99mA、
100.0mA/999.9mA
抵抗分漏洩電流(lor)三相:0.00mA/99.99mA、
100.0mA/999.9mA、
100mA/1155mA
絶縁抵抗:0.000/9.999MΩ
・クランプ径…35mm
・機能…MAXホールド機能、AVGモード、データホールド、オートパワーOFF(約30分)(解除可能)
・液晶表示…最大9999カウント
・サンプルレート…約4回/秒
・付属品…テストリード(EA707NA-26)、延長用リードセット(EA707NA-27)、アリゲータークリップ(EA707NA-31)、スパイラルチューブ×8個、キャリングケース
・電源…単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属)
・連続動作時間…約170時間(負荷電流測定時は約80時間)
・サイズ…83(W)×41(D)×206(H)mm
・重量…約325g
・事業用電気設備の巡視点検に必要な電圧測定、負荷電流測定、漏洩電流が1台で測定可能
・活線状態で抵抗分漏洩電流(lor)を測定
・三相三線△結線でR相とT相の同時地絡検出
・クランプセンサー一体型
・lor値とlo値の同時表示
・表示は2画面切り替え可能
・最大値でホールドできます。
・ふらつきのある数字が読みやすくなるAVGモード
・バックライト付き
・データホールド機能
・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
・JAN:4548745899146

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA708D-20A

型番
EA708D-20A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

107,999円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

クランプメーター(デジタル・リーク)の型番EA708D-20Aのページです。
型番EA708D-20Aに関する仕様情報を記載しております。

EA708D-20Aで型番確定

クランプメーター(デジタル・リーク)のレビュー