• 2017/10/22 17:00 ~ 23:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 2017/10/11より、プレス金型部品、プラ型用部品・射出成型用部品のCADダウンロードに不具合が発生しておりましたが、2017/10/19よりWebカタログからのCADダウンロードについては通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくは、こちらよりご確認ください。ご不便をおかけし申し訳ございませんでした。

クランプメーター(アナログ)

クランプメーター(アナログ)

【商品仕様】
・ケース付
・テストリード付
・直流電圧…60V
・交流電圧…300/600V
・交流電流…6/15/60/150/600A
・抵抗…1/100KΩ
・温度…‐50℃/200℃
・温度プローブ付(液温、気温用)
・サイズ…69(W)×34(D)×210(H)mm
・重量…400g
・最大測定導体径…40mm
・電源…単4電池2本
・JAN:4518340340961

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

EA708-3

型番
EA708-3
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

14,599円

1日目

Loading...

  1. 1

クランプメーター(アナログ)の型番EA708-3のページです。
型番EA708-3に関する仕様情報を記載しております。

クランプメーター(アナログ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)