24-600V/AC 6-220V/DC ボルテージテスター

24-600V/AC  6-220V/DC ボルテージテスター
通常単価:
5,129
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・特長…電圧測定が接触・非接触で可能
・検知範囲…接触:24/600V(AC)、6/220V(DC)
非接触:50/600V(ACのみ)
・電源…単4電池×3本
・リード棒収納可
・電圧レンジ…接触(AC):24/120/208/240/277/480/600V
(DC):6/12/24/36/48/110/220V
非接触(ACV):50/1000V
・サイズ…58(W)×26(D)×180(H)mm
・コード長…660mm
・マグネット付
・JAN:4548745189858

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA707DG-5

型番
EA707DG-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,129円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

24-600V/AC 6-220V/DC ボルテージテスターの型番EA707DG-5のページです。
型番EA707DG-5に関する仕様情報を記載しております。

EA707DG-5で型番確定

24-600V/AC 6-220V/DC ボルテージテスターのレビュー