[クランプ付]ポケット簡易絶縁抵抗計

[クランプ付]ポケット簡易絶縁抵抗計
通常単価:
30,576
通常出荷日:
2日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・電気工事に最適な複合測定器
・ポケットに入る超小型3レンジ式絶縁抵抗計
・ポケット型3レンジ絶縁抵抗計+クランプメ‐タ
・定格抵抗…400.0MΩ
・定格電圧…125V/250V/500V
・交流電流/直流電流…100A(クランプ部)
・交流電圧/直流電圧…600V
・定格測定電流(100MΩ)…125V/約1.25μA、
250V/約2.5μA、
500V/約5.0μA
・クランプ径…直径10mm
・電源…単4アルカリ電池×2本
・サイズ…75(W)×19.9(D)×130(H)mm
・重量…約160g
・活線状態をチェックできるAC/DC電圧測定
・負荷状態を測定するAC/DCの電流測定
・0/180度まで変えられる薄い(7mm)U字型クランプセンサー
・均一に照らす無機ELバックライト表示
・巻き取りやすいエラストマ‐素材のテストリ‐ドホルダ
・絶縁抵抗値のホ‐ルド機能
・デ‐タホ‐ルド機能/相対値測定機能
・付属品…・測定に便利なアリゲ‐タクリップ1個付属
・携帯ケ‐スには、本体を分電盤に装着出来る本体裏に貼り付ける便利なマグネットシ‐ト付属
・JAN:4548745687477

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA707DA-2B

型番
EA707DA-2B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

30,576円

1個

2日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

[クランプ付]ポケット簡易絶縁抵抗計の型番EA707DA-2Bのページです。
型番EA707DA-2Bに関する仕様情報を記載しております。

EA707DA-2Bで型番確定

[クランプ付]ポケット簡易絶縁抵抗計のレビュー