2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)

2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
通常単価:
18,857
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・全長…2.36/5.12m
・刃長…370mm
・重量…2240g
・刃材質…高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上
・柄材質…アルミ
・鋸刃ピッチ…9.0mm
・鋸刃切り幅…2.0mm
・替刃式
・ガチャロック多段階伸縮式
・鏡面研磨目立て
・UVカット
・滑り止めグリップ
・山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
・多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
・高所作業に最適です。
・刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
・JAN:4518340438750

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA650AX-120

型番
EA650AX-120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

18,857円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)の型番EA650AX-120のページです。
型番EA650AX-120に関する仕様情報を記載しております。

EA650AX-120で型番確定

2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)