• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

呼12/2.5-13.5mm プルダウンクランプ(2個)【2個入り】

呼12/2.5-13.5mm プルダウンクランプ(2個)
通常単価:
10,250
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…焼入鋼
・適合T溝…12
・Hサイズ(最大)…13.5
・Hサイズ(最小)…2.5
・Lサイズ…86
・入数…2個入り
・JAN:4548745357691

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA637HD-12

型番
EA637HD-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,250円

2個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

呼12/2.5-13.5mm プルダウンクランプ(2個)の型番EA637HD-12のページです。
型番EA637HD-12に関する仕様情報を記載しております。

EA637HD-12で型番確定

呼12/2.5-13.5mm プルダウンクランプ(2個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • Tスロットナット Tスロットナット

    ミスミ 通常価格: 240円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • フランジナット フランジナット

    ミスミ 通常価格: 280円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • スタッドボルト スタッドボルト

    ミスミ 通常価格: 190円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 生爪   生爪  

    ミスミ 通常価格: 1,670円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 球面座金 球面座金

    ミスミ 通常価格: 320円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)