(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

M18x200mm スタッドボルト

M18x200mm スタッドボルト
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,352
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…焼入鋼
・適合ねじ…M18
・Aサイズ…200mm
・B1サイズ…23mm
・B2サイズ…125mm
・JAN:4548745212389

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA637GE-200

型番

EA637GE-200

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,352円

1個あり

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

Aサイズ 200mm B1サイズ 23mm B2サイズ 125mm
ねじピッチ 並目 適合ねじ M18 材質 焼入鋼

M18x200mm スタッドボルトの型番EA637GE-200のページです。
型番EA637GE-200に関する仕様情報を記載しております。

EA637GE-200で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M18x200mm スタッドボルト

M18x200mm スタッドボルト

    M24x315mm スタッドボルト

    M24x315mm スタッドボルト

      M20x200mm スタッドボルト

      M20x200mm スタッドボルト

        M14x200mm スタッドボルト

        M14x200mm スタッドボルト

          M18x315mm スタッドボルト

          M18x315mm スタッドボルト

            M20x315mm スタッドボルト

            M20x315mm スタッドボルト

              M24x200mm スタッドボルト

              M24x200mm スタッドボルト

                M12x200mm スタッドボルト

                M12x200mm スタッドボルト

                  M18x125mm スタッドボルト

                  M18x125mm スタッドボルト

                    M18x250mm スタッドボルト

                    M18x250mm スタッドボルト

                      M16x200mm スタッドボルト

                      M16x200mm スタッドボルト

                        M14x125mm スタッドボルト

                        M14x125mm スタッドボルト

                          M22x200mm スタッドボルト

                          M22x200mm スタッドボルト

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            1,352円 2,464円 1,352円 762円 1,914円 1,822円 1,658円 570円 1,059円 1,587円 921円 570円 1,740円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            Aサイズ 200mm 315mm 200mm 200mm 315mm 315mm 200mm 200mm 125mm 250mm 200mm 125mm 200mm
                            B1サイズ 23mm 35mm 27mm 17mm 23mm 27mm 35mm 15mm 23mm 23mm 19mm 17mm 31mm
                            B2サイズ 125mm 200mm 125mm 125mm 180mm 200mm 125mm 125mm 75mm 150mm 125mm 75mm 125mm
                            ねじピッチ 並目 並目(ピッチ3mm) 並目 並目 並目 並目 並目(ピッチ3mm) 並目 並目 並目 並目 並目 並目
                            適合ねじ M18 M24 M20 M14 M18 M20 M24 M12 M18 M18 M16 M14 M22

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)