(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

M16x500mm スタッドボルト

M16x500mm スタッドボルト
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
2,067
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…焼入鋼
・適合ねじ…M16
・Aサイズ…500mm
・B1サイズ…19mm
・B2サイズ…315mm
・JAN:4548745216547

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA637GD-500

型番

EA637GD-500

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,067円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

Aサイズ 500mm B1サイズ 19mm B2サイズ 315mm
ねじピッチ 並目 適合ねじ M16 材質 焼入鋼

M16x500mm スタッドボルトの型番EA637GD-500のページです。
型番EA637GD-500に関する仕様情報を記載しております。

EA637GD-500で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M16x500mm スタッドボルト

M16x500mm スタッドボルト

    M16x 63mm スタッドボルト

    M16x 63mm スタッドボルト

      M16x250mm スタッドボルト

      M16x250mm スタッドボルト

        M20x500mm スタッドボルト

        M20x500mm スタッドボルト

          M24x500mm スタッドボルト

          M24x500mm スタッドボルト

            M16x125mm スタッドボルト

            M16x125mm スタッドボルト

              M14x 63mm スタッドボルト

              M14x 63mm スタッドボルト

                M16x315mm スタッドボルト

                M16x315mm スタッドボルト

                  M16x200mm スタッドボルト

                  M16x200mm スタッドボルト

                    M22x315mm スタッドボルト

                    M22x315mm スタッドボルト

                      M14 六角ナット

                      M14 六角ナット

                        M14x250mm スタッドボルト

                        M14x250mm スタッドボルト

                          M16x160mm スタッドボルト

                          M16x160mm スタッドボルト

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            2,067円 570円 994円 2,841円 3,507円 627円 437円 1,320円 921円 2,763円 287円 899円 813円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            Aサイズ 500mm 63mm 250mm 500mm 500mm 125mm 63mm 315mm 200mm 315mm 21mm 250mm 160mm
                            B1サイズ 19mm 19mm 19mm 27mm 35mm 19mm 17mm 19mm 19mm 31mm - 17mm 19mm
                            B2サイズ 315mm 32mm 160mm 315mm 315mm 75mm 32mm 180mm 125mm 180mm - 160mm 100mm
                            ねじピッチ 並目 並目 並目 並目 並目(ピッチ3mm) 並目 並目 並目 並目 並目 - 並目 並目
                            適合ねじ M16 M16 M16 M20 M24 M16 M14 M16 M16 M22 M14 M14 M16

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)