• 2018/1/21 15:00 ~ 1/22 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

M24/呼28 Tスロットナット

M24/呼28 Tスロットナット

【商品仕様】
・材質…焼入鋼(C45)
・適合T溝…28
・適合ねじ…M24
・Aサイズ…36mm
・Cサイズ…44mm
・Dサイズ…18mm
・JAN:4548745214550

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA637FP-28

型番
EA637FP-28
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,394円

1個 1日目

Loading...

  1. 1

M24/呼28 Tスロットナットの型番EA637FP-28のページです。
型番EA637FP-28に関する仕様情報を記載しております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • Tスロットナット Tスロットナット

    ミスミ 通常価格: 240円~ 通常出荷日: 在庫品1日目(当日可能)~

  • フランジナット フランジナット

    ミスミ 通常価格: 280円~ 通常出荷日: 在庫品1日目(当日可能)

  • スタッドボルト スタッドボルト

    ミスミ 通常価格: 190円~ 通常出荷日: 在庫品1日目(当日可能)

  • 生爪   生爪  

    ミスミ 通常価格: 1,670円~ 通常出荷日: 在庫品1日目(当日可能)

  • 球面座金 球面座金

    ミスミ 通常価格: 320円~ 通常出荷日: 在庫品1日目(当日可能)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番EA637FP-28で確定しました。