• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

65-105mm ステップブロックセット

65-105mm  ステップブロックセット
通常単価:
4,772
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・<セット内容>…ブロックサイズ2と4と5の3点セットト
下段:2、上段:4と5
・材質:焼入鋼、耐磨耗仕上
・ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm
・ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm
・ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm
・Hminサイズ:65mm
・Hmaxサイズ:105mm
・重量:3000g
・山のピッチは2.5mmです。
・JAN:4548745357233

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA637DC-245

型番
EA637DC-245
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,772円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

65-105mm ステップブロックセットの型番EA637DC-245のページです。
型番EA637DC-245に関する仕様情報を記載しております。

EA637DC-245で型番確定

65-105mm ステップブロックセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • Tスロットナット Tスロットナット

    ミスミ 通常価格: 240円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • フランジナット フランジナット

    ミスミ 通常価格: 280円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • スタッドボルト スタッドボルト

    ミスミ 通常価格: 190円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 生爪   生爪  

    ミスミ 通常価格: 1,670円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 球面座金 球面座金

    ミスミ 通常価格: 320円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)