ソケットレンチセット

ソケットレンチセット
通常単価:
15,485
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・<セット内容>…15点セット
ソケット(6角)×12個
ラチェットハンドル×1本
ボールジョイント×1個
クイックスピンナー×1個
トレー付
・材質:ソケット:クロムモリブデン鋼、トレー:PEフォーム
・差込角:9.5mm(3/8")
・6角ソケットサイズ:
・5.5・6・7・8・10・12・13・14・17・19・21・22mm
・ソケット深さ(l):3.5mm/10.5mm
・外径(D1/D2):8.5/17mm/28.3/26.3mm
・全長(L):19mm/23mm
・ラチェットハンドルサイズ:
・全長(L):178mm・頭部幅(D):28mm
・頭部厚み(T):24.5mm・頭部厚み(H):13.7mm
・ボールジョイント:
・全長(L):42.5mm・外径(D):18mm
・クイックスピンナーサイズ:
・全長(L):25mm・幅(D):直径28mm
・総重量:750g
・トレーサイズ:300(W)×90(D)×25(H)mm
・ソケット全長は最短の物で19mm、ラチェットハンドルも先端の幅は28mmと大変コンパクトなセットです。
・JAN:4548745959307

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA619B-17

型番
EA619B-17
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,485円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ソケットレンチセットの型番EA619B-17のページです。
型番EA619B-17に関する仕様情報を記載しております。

EA619B-17で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)