1/2"sq 6個組 ナットツイスター

1/2"sq 6個組 ナットツイスター
通常単価:
24,700
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・差込角…1/2"
・6個組
・適用サイズ…17・19・21・22・24・25.4mm
・外径…25.8/36.5mm
・右ねじ専用
・完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリ食いつきます。
・JAN:4518340696358

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA618ZB

型番
EA618ZB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,700円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

1/2"sq 6個組 ナットツイスターの型番EA618ZBのページです。
型番EA618ZBに関する仕様情報を記載しております。

EA618ZBで型番確定

1/2"sq 6個組 ナットツイスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)