3/8"sq 8個組 ナットツイスター

3/8"sq 8個組 ナットツイスター
通常単価:
19,142
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・8個組
・適用サイズ…8・9・10・11・12・13・14・16mm
・外径…13/23.9mm
・完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリ食いつきます
・JAN:4518340696334

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA618ZA

型番
EA618ZA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,142円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

3/8"sq 8個組 ナットツイスターの型番EA618ZAのページです。
型番EA618ZAに関する仕様情報を記載しております。

EA618ZAで型番確定

3/8"sq 8個組 ナットツイスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)