(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"sqx13mm ソケット

1/2"sqx13mm ソケット
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,548
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・差込角…1/2"
・対辺(mm)…13
・外径…19.1mm
・全長…38.1mm
・材質…スチール(クロムメッキ仕上げ)
・JAN:4548745184310

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA618XA-13

型番
EA618XA-13
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,548円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

1/2"sqx13mm ソケットの型番EA618XA-13のページです。
型番EA618XA-13に関する仕様情報を記載しております。

EA618XA-13で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)