(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"sqxT55x160mm[TORX]ビットソケット

3/8"sqxT55x160mm[TORX]ビットソケット
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,205
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…クロムモリブデン鋼
・差込角…9.5mm(3/8")
・先端形状…TORX(TH)
・先端サイズ…T55(11.17mm)
・軸長(ビットの長さ)…133.4mm
・外径(D)…20mm
・全長(L)…160mm
・重量…128g
・イジリ止めトルクスビットソケットのセットです。
・JAN:4548745961317

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA618BN-255

型番
EA618BN-255
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,205円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

3/8"sqxT55x160mm[TORX]ビットソケットの型番EA618BN-255のページです。
型番EA618BN-255に関する仕様情報を記載しております。

EA618BN-255で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

3/8"sqxT55x160mm[TORX]ビットソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)