[3/16"-1/2"]1/4"sq ディープソケットセット

[3/16"-1/2"]1/4"sq ディープソケットセット
通常単価:
11,020
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・差込角…1/4"
・9個組
・ソケットサイズ…3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2(インチ)
・レール長さ…200mm
・ソケット全長…50mm
・JAN:4518340893955

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA618AG

型番
EA618AG
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

11,020円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

[3/16"-1/2"]1/4"sq ディープソケットセットの型番EA618AGのページです。
型番EA618AGに関する仕様情報を記載しております。

EA618AGで型番確定

[3/16"-1/2"]1/4"sq ディープソケットセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)