1/4"sq エクステンションバーセット

1/4"sq エクステンションバーセット
通常単価:
7,200
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・<セット内容>…エクステンションバー6本
・サイズ…28mm・50mm・100mm・150mm・200mm・250mm
・差込角…1/4"
・全長…28/250mm
・プラスチックトレイ付
・トレーサイズ…300(W)×20(T)×70(H)mm
・総重量…430g
・狭い場所や手の届かない所にあるボルト、ナット等をソケットの延長棒として使用する工具です。
・JAN:4548745972917

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA618AC-30

型番
EA618AC-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,200円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

1/4"sq エクステンションバーセットの型番EA618AC-30のページです。
型番EA618AC-30に関する仕様情報を記載しております。

EA618AC-30で型番確定

1/4"sq エクステンションバーセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)