1/4"sqx250mm エクステンションバー

1/4"sqx250mm エクステンションバー
通常単価:
1,622
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・差込角…1/4"
・全長…250mm
・JAN:4518340774643

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA618AC-250

型番
EA618AC-250
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,622円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

1/4"sqx250mm エクステンションバーの型番EA618AC-250のページです。
型番EA618AC-250に関する仕様情報を記載しております。

EA618AC-250で型番確定

1/4"sqx250mm エクステンションバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)