8x 9mm/106x3.2mm 両口スパナ(薄型)

8x 9mm/106x3.2mm 両口スパナ(薄型)

通常単価:
349
通常出荷日:
2日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…炭素鋼
・キャスター・机・椅子・ワゴン等のキャスター取替、電動工具・丸鋸・砥石の取替に最適
・サイズ(mm)…8×9
・厚み(mm)…3.2
・全長(mm)…106
・JAN:4548745016284

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

当日出荷可能

349

型番 : EA615AF-1
通常出荷日 2日目

当日出荷可能

通常単価 349

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

8x 9mm/106x3.2mm 両口スパナ(薄型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 片口スパナ 強力タイプ 片口スパナ 強力タイプ

    旭金属工業 通常価格: 363円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 引掛スパナ FK 引掛スパナ FK

    旭金属工業 通常価格: 516円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    KTC(京都機械工具) 通常価格: 447円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)