2本組 両口スパナ

2本組 両口スパナ

通常単価:
8,349
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・<セット内容>…2本組両口スパナセット
・材質…クロムモリブデン鋼
・サイズ(mm)…10×13・17×19
・全長(mm)…167・235
・スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
・スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
・6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。
・工具袋付
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4548745256529

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

8,349

型番 : EA614WB-1
通常出荷日 1日目
通常単価 8,349

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 片口スパナ 強力タイプ 片口スパナ 強力タイプ

    旭金属工業 通常価格: 363円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 引掛スパナ FK 引掛スパナ FK

    旭金属工業 通常価格: 516円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    KTC(京都機械工具) 通常価格: 447円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)