17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[80個組] 工具セット EA612SD-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[80個組] 工具セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA612SD-3

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・〈セット内容〉…80点セット
・(1/4")ソケット(6P)(9個)…5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
・(1/4")ビットアダプター
・(1/4")T型ハンドル…L:165mm、幅:85mm
・(1/4"凹)×(3/8"凸)ソケットアダプター
・(3/8")ソケット(9個)…9・10・11・12・13・14・15・17・19mm
・(3/8")ラチェットハンドル…L:185mm、ヘッド幅:32mm、厚:16mm
・(3/8")エクステンションバー…150mm
・(3/8")プラグソケット…16mm
・トルクスビット(5本)…T10・T15・T20・T25・T30
・(+)ドライバービット(5本)…#0・#1・#2・#3・#4
・(‐)ドライバービット(5本)…3・4・5・6・7mm
・Hexビット(5本)…2・3・4・5・6・7mm
・(+)スタビードライバー…#2×100mm
・(‐)スタビードライバー…6.5×100mm
・(+)(‐)四角軸ドライバー…L:1
・片目片口スパナ(7本)…8・10・11・12・13・14・17mm
・六角棒レンチ(7本)…1.5・2・2.5・3・4・5.5・6mm
・ウォーターポンププライヤー…250mm
・ペンチ…150mm
・ハンマー…360g、L:300mm
・精密ドライバー(6本組)
・圧着ペンチ
・カッターナイフ
・3mメジャー
・ハクソーフレーム
・検電器…135mm
・PVCテープ
・ワニ口クリップ
・工具ケース
・工具材質…鍛造工具鋼
・付属品…お試し用釘、木ネジ、ヒートン
・ケースサイズ…400(W)×310(D)×90(H)mm
・ケース材質…プラスチック
・総重量…4.5kg
・JAN:4518340996519

指定中の仕様・寸法情報

Hexビット(5本)
2・3・4・5・6・7mm
(+)(ー)四角軸ドライバー
L:190mm
付属品
お試し用釘、木ネジ、ヒートン
検電器
135mm
総重量
4.5kg
ウォーターポンププライヤー
250mm
ケース材質
プラスチック
ケースサイズ
400(W)×310(D)×90(H)mm
ペンチ
150mm
トルクスビット(5本)
T10・T15・T20・T25・T30
(+)スタビードライバー
#2×100mm
(+)ドライバービット(5本)
#0・#1・#2・#3・#4

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト