• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
2.5x150mm [Hexagon]ドライバービット

2.5x150mm [Hexagon]ドライバービット

通常単価:
423
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・カラー…青
・サイズ(D)…2.5mm
・全長…150mm
・サイズ(d1)…直径3.5mm
・サイズ(L1)…50mm
・六角シャンク…1/4"
・材質…クロムモリブデンバナジウム鋼
・重量…37g
・マグネットなし
・色の違いによって先端サイズの選別が容易です
・JAN:4548745920260

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

423

型番 : EA611BR-225
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 423

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

2.5x150mm [Hexagon]ドライバービットのレビュー