250mm/100mm 木工鋸(細工用・片刃)

250mm/100mm 木工鋸(細工用・片刃)

通常単価:
1,329
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・刃材質…炭素工具鋼
・片刃の細工鋸です。
・全長…250mm
・刃長…100mm
・刃厚…0.3mm
・ピッチ…1.0mm
・重量…27g
・用途…一般木材・ダボ切り細工仕上用
・様式…片刃の細工鋸です。
・アサリ加工がない為、板表面に傷がつかず滑らかな切り口に仕上がります。
・0.3mmの薄刃を活かした柔軟性のある切断が可能です。
・鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。
・JAN:4548745221992

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

1,329

型番 : EA599RF-1
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 1,329

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

250mm/100mm 木工鋸(細工用・片刃)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)