435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)

435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)

通常単価:
3,039
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・刃材質…炭素工具鋼
・全長…435mm
・刃長…270mm
・刃厚…0.7mm
・重量…138g
・サヤベルトフック付
・落下防止ストラップ穴付き
・タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能で、複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
・パワーフィットグリップ
・ねじ1つで楽々替刃交換ができます。
・JAN:4548745652307

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

3,039

型番 : EA599RE-2A
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 3,039

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)