0.1-3.2mm 精密プッシュドリル

0.1-3.2mm 精密プッシュドリル
通常単価:
1,917
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・チャック能力…0.5/3.2mm
・使用範囲…穴あけドリル:0.5/3.2mm、
微小部品の保持:0.1/3.2mm
・1チャックタイプ
・全長…190mm(ドリル除く)
・材質…本体:アルミ+PP+NBR、
支持ローレット・コレットチャック:青銅、
ドリル:HSS鋼
・用途…精密部品・基板・貴金属・装飾品などの修理加工に
・付属品…マイクロドリル3本(2.0、2.5、3.2mm)、コレット×2
・軽くハンドルを上下するだけで、非常に難しいマイクロドリルの穴あけが、オートマチックに、スピーディー、正確に能率よくできる精密プッシュドリルです。
・0.4mmまでのドリルは非常に折れやすいので使用しないでください。
・JAN:4548745917819

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA589XC-3

型番
EA589XC-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,917円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

0.1-3.2mm 精密プッシュドリルの型番EA589XC-3のページです。
型番EA589XC-3に関する仕様情報を記載しております。

EA589XC-3で型番確定

0.1-3.2mm 精密プッシュドリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • Tスロットナット Tスロットナット

    ミスミ 通常価格: 290円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • フランジナット フランジナット

    ミスミ 通常価格: 340円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • スタッドボルト スタッドボルト

    ミスミ 通常価格: 220円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 生爪  生爪

    ミスミ 通常価格: 1,950円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 球面座金 球面座金

    ミスミ 通常価格: 390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)